(01) 800 110 2500
Lee Spring Limited Mexico USA UK IT GM FR SP IN China
Acerca de Nosotros Haga un Pedido Soilcite una Cotización Condiciones de Venta Solicite un Catálogo Contáctenos Usuario Registrese  

Lee Spring
 Lee Spring
Lee Spring
Lee Springs Resortes Ondulados REDUX: Lee Spring – Búsqueda de Resortes Ondulados REDUX
Atributo Valor Rango Unidades de Medida
Grosor del fleje Wave Springs Specifications
Diámetro del agujero
Diámetro externo
Altura sólida
Diámetro del Perno
  Seleccione un máximo de dos opciones:
   Altura Libre  ± 
   F1 Carga  ±  @ Altura    
   F2 Carga  ±  @ Altura    
   Constante  ± 

  Material de los resortes
  Acero Inoxidable 17-7 PH          
  Nota: La columna de Rango será automáticamente el 10% de la columna de Valor
  
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México

  Tel: (81) 8308 7070 y (01) 800 110 2500 • Fax: (81) 8308 7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007