(01) 800 110 2500
Lee Spring Limited Mexico USA UK IT GM FR SP IN China
Acerca de Nosotros Haga un Pedido Soilcite una Cotización Condiciones de Venta Solicite un Catálogo Contáctenos Usuario Registrese  

Lee Spring
 Lee Spring
Lee Spring
Lee Springs Resortes de Torsión: Buscar Resortes por especificaciones
Atributo Valor Tolerancia Unidad de medida
Diámetro De Alambre Torsion Springs Specifications
Max. Diámetro de Mandril
Longitud del Cuerpo
Longitud de la Terminal

  Seleccione un parámetro y la deflexión:
Deflexión
Longitud de Aplicación de la carga
fuerza aplicada de la carga (F)
Torque

  Materiales de los resortes
  Alambre Piano      Acero Inoxidable Tipo 302 

  Posición Libre
    90°    120°    180°    210°  
    270°    300°  360°

  Dirección de Enrollado
  Derecha:    Izquierda: 
   Nota: la columna de tolerancia tomará de manera predeterminada el 10% de la columna Valor
  

Los Resortes en Inventario de Lee Spring están disponibles con su certificación de Rastreabilidad del Material; estos productos deben de ser designados con el sufijo MS, ejemplo: LC 014A 01 M MS. Existe un recargo por documentación incluido en el precio. Para cotizar u ordenar, por favor, contacte al departamento de servicio al cliente de Lee Spring.
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México

  Tel: (81) 8308 7070 y (01) 800 110 2500 • Fax: (81) 8308 7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007