(01) 800 110 2500
Lee Spring Limited Mexico USA UK IT GM FR SP IN China
Acerca de Nosotros Haga un Pedido Soilcite una Cotización Condiciones de Venta Solicite un Catálogo Contáctenos Usuario Registrese  

Lee Spring
 Lee Spring
Lee Spring
Lee Springs Tolerancias para Resortes de Inventario de Compresión ó Extensión y Tabla de Conversión de Unidades.
Compresión y extensión
 .057” a  .094” D.E. ± .003”
 .102” a  .250” D.E. + .003”
                     -- .005”
 .300” a  .500” D.E. ± .008”
 .540” a  .850” D.E. ± .015”
 .875” a 1.125” D.E. ± .020”
1.150” a 1.218” D.E. ± .025”
1.250” a 1.460” D.E. ± .030”
1.480” a 1.687” D.E. ± .040”
1.937”          D.E. ± .055”
  1.45 a  2.36mm ±  .08mm
  2.59 a  6.10mm +  .08mm
                 --  .13mm
  7.62 a 12.70mm ±  .20mm
 13.97 a 21.59mm ±  .38mm
 22.23 a 28.58mm ±  .51mm
 29.21 a 30.94mm ±  .64mm
 31.75 a 37.08mm ±  .76mm
 37.59 a 42.85mm ± 1.02mm
 49.20mm          ± 1.40mm
Constante del resorte: ± 10%
Altura sólida: + 5%, sin limite Inferior
D.E.: Diámetro Exterior

Tabla de Conversión de Unidades

  FUERZAS
  Para convertir
  Newtons a kilogramos
  Newtons a libras
  Kilogramos a libras
  Libras a newtons
  Libras a kilogramos

Multiplique por 0.102 Multiplique por 0.22487 Multiplique por 9.807 Multiplique por 4.448 Mutliplique por 0.4536
  CONSTANTE
  Para convertir
  kg/mm a lb/pulg
  kg/mm a N/mm
  lb/pulg a kg/mm
  lb/pulg a N/mm
  N/mm a Kg/mm
  N/mm a lb/pulg

Multiplique por 55.998 Multiplique por 9.807 Multiplique por 0.017858 Multiplique por 0.175133 Multiplique por 0.101968 Multiplique por 5.7099
  LONGITUD
  Para convertir
  Pulgadas a metros
  Milímetros a metros
  Pulgadas a pies
  Milímetros a pies
  Pulgadas a milímetros
  Milímetros a pulgadas

Multiplique por 0.0254 Multiplique por 0.001 Multiplique por 0.08333 Multiplique por 0.003281 Multiplique por 25.4 Multiplique por 0.0393701

  Resortes de Compresión

  Para determinar la carga en cualquier longitud de operación,
  teniendo la longitud sin carga y la constante, use la fórmula:

  P = R x F.

  Donde P es la carga en libras, R es la constante en libras
  por pulgada, F es la deflexión desde la longitud sin carga.

  Ejemplo:

  (Del catálogo de Lee Spring, el No. de parte LC 032C 08)
  dada una longitud sin carga de 0.75” y una relación de 22
  libras por pulgada, ¿Cuál es la carga a una longitud de
  operación de ½”?

  P = 22 x .0250 = 5.5 libras

  Resortes de Extensión

  Para determinar la carga en cualquier longitud de operación,
  teniendo la longitud sin carga, la constante y la tensión
  inicial, use la fórmula:

  P = (R x F) + I.T.

  Donde P es la carga en libras, R es la constante en libras
  por pulgadas, F es la deflexión desde la longitud sin carga,
  I.T. es la tensión inicial.

  Ejemplo:

  Del catálogo de Lee Spring, el No. de parte: LAE 031C 01)
  dad una longitud sin carga de 1”, una constante de 6.9
  libras por pulgada y una tensión inicial de 0.7 libras,
  ¿Cuál es la carga a 1.500”?

  P = (6.9 x .500) + .7 = 3.45 + .7 = 4.15 libras
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México

  Tel: (81) 8308 7070 y (01) 800 110 2500 • Fax: (81) 8308 7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007