Lee Springs Especificaciones de Resortes Ondulados REDUX
   Dibujos CAD
 
LWM06 006 0254S
Consulta de Precio
Precios disponibles hasta 599 piezas.
Para órdenes mayores a 599 piezas, agregue dicha orden a la lista de cotización y le
proporcionaremos el precio.
Órdenes mayores a $30 uds, el cliente recibirá el beneficio del Envío Gratuito, dentro de la
República Mexicana.
Órdenes menores a $30 uds, el cliente deberá pagar el envío.
Más información llame a Servicio a Clientes (01 800 110 25 00).



  Deje en blanco el campo de Cantidad Requerida y haga clic en Comprobar Precio para ver los precios disponibles de éste número de parte. Cantidad Requerida:

Especificaciones

Número de Parte:

LWM06 006 0254S
Diámetro Exterior: 5.334 mm
Diámetro de Agujero de Trabajo: 5.994 mm
Diámetro de Poste: 3.987 mm
Longitud sin Carga: 2.540 mm
Grosor del Fleje0.127 mm
Pared Radial: 0.508 mm
Vueltas: 5.0
Ondas por Vuelta: 2.5
Constante: 3.93 N/mm
Acabado: PASSIVATE PER ASTM A967
Material: 17-7 PH

Haga clic para las tolerancias y las notas técnicas.
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México

  Tel: (81) 8308 7070 y (01) 800 110 2500 • Fax: (81) 8308 7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007