Lee Spring México
Lee Spring México    MX    US    UK    IT    IN    China Lee Spring México
Lee Spring México
Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México
Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México
Lee Spring México Acerca de Nosotros Lee Spring México Haga un Pedido Lee Spring México Soilcite una Cotización Lee Spring México Condiciones de Venta Lee Spring México Solicite un Catálogo Lee Spring México Contáctenos Lee Spring México Usuario Lee Spring México Registrese Lee Spring México
Lee Spring México

Lee Spring
 Lee Spring
Lee Spring
Lee Springs Página de Búsqueda de un Número de Parte – Resortes de Compresión BANTAM
Escriba el número de parte como aparece en el catálogo 2008, no tiene que utilizar guiones.
Número de Parte:
  
Si usted desea buscar un material específico, asegúrese de utilizar los sufijos correspondientes a los mismos: M: alambre de piano; S: Acero Inoxidable Tipo 302; S316: Acero Inoxidable Tipo 316.
Por ejemplo:
LC 014A 01M, LC 014A 01S, LC 014A 01S316

Usted debe usar * como carácter.
Por ejemplo:
LC 036G 10 M o LC 051* o LE 030CD 1 S o LHC 2500 6 M o LHL 1000D 6 o LTL 012A* o LTR*= Enrollamiento a la derecha

Agregue “L” después del prefijo de categoría “LT” para indicar enrollamiento a la izquierda; agregue “R” después del prefijo de categoría “LT” para indicar enrollamiento a la derecha.
Por ejemplo:
LTL 012A 01 M, LTL 012A 01S

Al dejar el número de parte en blanco lo regresará al menú productos.
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México
Lee Spring México
  Tel: (81) 8308 7070 y (01) 800 110 2500 • Fax: (81) 8308 7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007