La manufactura de equipo farmacéutico y médico demanda precisión y perfección, durabilidad y confiabilidad, estandarización y personalización. Es difícil imaginar un campo donde existe una necesidad constante por el desempeño infalible. Es por esto que los fabricantes de dispositivos médicos y de productos farmacéuticos eligen a Lee Spring para sus componentes. El equipo de manufactura de la más alta calidad combinado con las técnicas de manufactura esbelta producen los resortes y las partes de metal precisas que se necesitan - cuando ellos lo necesitan y donde ellos lo necesitan. Estas prácticas de producción eficientes también traen como resultado precios competitivos para los productos de Lee Spring.
La calidad de Lee Spring se distingue por su Certificación ISO y por su firme compromiso con los estándares de RoHS & REACH. Nuestras capacidades de limpieza ultrasónica proporcionan un nivel de mejora del producto, respaldadas por nuestra garantía de calidad inigualable.
Inventario de productos de catálogo
Más de 17,000 productos de catálogo con dos nuevas innovadoras líneas de productos resistentes a la corrosión: LeePMR Resortes de Plástico hechos con resinas Ultem* & BANTAMMR Mini Resortes de Compresión hechos con ElgiloyMR. Lee Spring ofrece más de 4,000 diseños de Resortes de Compresión de Catálogo de Acero Inoxidable Tipo 316 pasivados y con limpieza ultrasónica incluyendo los Resortes de Compresión Lite PressureMR, Resortes de serie Instrumental y una amplia variedad de Resortes de Compresión Estándar. Y nuestra línea de Resortes Ondulados REDUXMR en Acero Inoxidable 17-7 ahora se expande para incluir tamaños más pequeños.
|