Lee Spring México
Lee Spring México   MX   US    UK    IT    China Lee Spring México
Lee Spring México
Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México
Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México
Lee Spring México Acerca de Nosotros Lee Spring México Haga un Pedido Lee Spring México Soilcite una Cotización Lee Spring México Condiciones de Venta Lee Spring México Solicite un Catálogo Lee Spring México Contáctenos Lee Spring México Usuario Lee Spring México Registrese Lee Spring México
Lee Spring México

Lee Spring
 Lee Spring
Lee Spring
Lee Springs
Acerca de Resortes Ondulados REDUXMR
 Lee Spring
Lee Spring

De click Aquí para Comprar en el Catálogo de Resortes Ondulados REDUXMR
De click Aquí para Obtener Especificaciones para un Número de Parte de Resortes Ondulados REDUXMR
De click Aquí para encontrar un Resorte Ondulado REDUXMR por Especificación.

Introduciendo…. Resortes Ondulados REDUXMR

Para Rendimientos Optimos en Espacios Reducidos

Los clientes han pedido que Lee Spring expanda su línea de Resortes de Compresión en Inventario que incluya diseños que se ajusten a pequeños ensamblajes y que tengan los mismos rendimientos. La solución de Lee Spring es su nueva línea de Resortes Ondulados REDUXMR, diseñados para reemplazar a los resortes de compresión convencionales hechos de alambre redondo en aplicaciones que requieren de rigurosas cargas con espacios reducidos.

Por lo general, ocupan un área muy pequeña relativa a la cantidad de trabajo que pueden rendir. De hecho, los Resortes Ondulados REDUXMR, pueden reducir el tamaño y el peso del ensamblaje hasta en un 50%. Son manufacturados de fleje hecho de Acero Inoxidable Tipo 17-7, con espiras continuas y precisas con diámetros y ondas uniformes. Son ofrecidos en diámetros de .75” (9.52mm) a 1.25” (31.75 mm) para cumplir con los requerimiento de carga de 4 libras (1.8 kg) a 30 libras (13.6 kg).



Especificaciones:
Material: Acero Inoxidable Tipo 17-7 PH
Alambre: Fleje pre-templado
Temperatura Máxima: 650 °F (340 °C)
Acabado: Pasivado
Espiras:  Espiras Continuas
Diseño: Altura de diámetro y ondas uniformes.



Regresar a la página principal.

Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México
Lee Spring México
  Tel: (81) 8308-7070 y 01800-590-0717 • Fax: (81) 8308-7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007

 

[