Lee Springs Partes Especiales: Acerca de Resortes de Fuerza Continua
 Lee Spring
Lee Spring

Lee Spring ofrece Resortes de Fuerza Constante en cuatro rangos de Ciclos de Vida. Cada resortes es un rollo de fleje de Acero Inoxidable de Alta Resistencia Tipo 301 ejerciendo una resistencia prácticamente constante a evitar ser desenrollado.

Guía para el Montaje de Resortes de Fuerza Constante
Un Resorte de Fuerza Constante es usualmente montado enrollándolo primero en un rodillo, después adjuntando el extremo libre a la fuerza de la carga como en una aplicación de contrapeso. Esta relación puede ser reversible.

  • El diámetro del rodillo debe ser de un 10% a un 20% más largo que su diámetro natural.
  • Una y media vueltas deben quedarse en el rodillo en tensión máxima.
  • El fleje se vuelve inestable a extensiones largas y debe ser guiado para prevenir torceduras o hendiduras al momento de que se vuelva a enrollar.
  • La polea de tensión debe ser más grande en diámetro que el diámetro natural y nunca debe utilizarse para causar flexión contra el radio natural de la curvatura.



2500 Ciclos de Vida

4000 Ciclos de Vida

13000 Ciclos de Vida

25000 Ciclos de Vida


Regresar a la página principal.