Lee Spring México
Lee Spring México    MX    US    UK    IT    China Lee Spring México
Lee Spring México
Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México
Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México
Lee Spring México Acerca de Nosotros Lee Spring México Haga un Pedido Lee Spring México Soilcite una Cotización Lee Spring México Condiciones de Venta Lee Spring México Solicite un Catálogo Lee Spring México Contáctenos Lee Spring México Usuario Lee Spring México Registrese Lee Spring México
Lee Spring México

Lee Spring
 Lee Spring
Lee Spring
Lee Springs Resortes de Compresión –Acerca de los Arandelas Belleville
 Lee Spring
Lee Spring Haga click aquí para buscar para las Arandelas Belleville

LAS ARANDELAS BELLEVILLE son dispositivos mecánicos de forma cónica y espesor constante que se utilizan como resortes de compresión. Sin embargo, a diferencia de los resortes de compresión, las Arandelas Belleville tienen la capacidad única de soportar grandes cargas en espacios reducidos. Además, tienen la capacidad de obtener varias configuraciones lo que de flexibilidad en la capacidad de soportar diferentes cargas. Las Arandelas Belleville solucionan problemas de cargas altas en espacios tales como ensambles de clutch de transmisión y sujetadores de carga. Al combinarlas en varias secuencias, pueden ofrecer un número de Posibilidades para soportar carga. belleville washers

belleville washers (a) Cinco en Serie
(b) Seis en Paralelo
(c) Combinación de Paralelo y Series.

Las Arandelas Belleville se manufacturan a partir de Acero Inoxidable Serie 300 (Tipo 301 o 302) y se pasivan a ASTM A967.


Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México
Lee Spring México
  Tel: (81) 8308-7070 y 01800-590-0717 • Fax: (81) 8308-7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007