Lee Springs Resortes para Bateriás
 Lee Spring
Lee Spring
Resortes en inventario diseñados para funcionar con baterías AA, AAA, C y D. Estos contactos económicos y confiables son ideales para cajas moldeadas con compartimentos incorporados para baterías. El diseño del contacto del resorte se ajusta las longitudes variables de la batería y proporciona una baja resistencia al contacto y conexiones confiables. Perfectos para la producción de prototipos y para producciones limitadas, y también para producciones más grandes

Lee Spring fabrica su exclusiva línea de resortes para baterías hechos con alambre de piano recubierto con níquel. Debido a que la mayoría de las baterías alcalinas tienen su contenedor con recubrimiento electrolítico de níquel, se prefiere un recubrimiento de níquel para el contacto. El uso de materiales similares elimina la posibilidad de corrosión galvánica y ayuda a resistir el desgaste. El níquel además tenderá a limpiar y a desintegrar el óxido que se pueda formar en la superficie de contacto de la batería. Además, el recubrimiento de níquel proporcionará una resistencia general contra la corrosión y es un excelente conductor de la electricidad.

Montaje Interior Interior Mount Montaje Exterior Exterior Mount
Montaje Adaptable Adjustable Mount Montaje Doble Double Mount