Lee Spring México
Lee Spring México    MX    US    UK    IT    IN    China Lee Spring México
Lee Spring México
Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México
Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México
Lee Spring México Acerca de Nosotros Lee Spring México Haga un Pedido Lee Spring México Soilcite una Cotización Lee Spring México Condiciones de Venta Lee Spring México Solicite un Catálogo Lee Spring México Contáctenos Lee Spring México Usuario Lee Spring México Registrese Lee Spring México
Lee Spring México

Lee Spring
   
El mundo se reduce cada día y también el tamaño de los resortes. Nuevamente, Lee Spring escuchó y responde con soluciones. Ahora con Resortes de Catálogo diseñados para resolver las nuevas necesidades de resortes más pequeños.  
  Lee Spring

Introduciendo Mini Resortes de Compresión BANTAMMR.

Click aquí para Comprar Resortes de Catálogo de Lee Spring
Click aquí para Obtener Especificaciones de los Mini Resortes de Compresión BANTAM por Número de Parte
Click aquí para Encontrar Mini Resortes de Compresión BANTAM por Especificaciones
Click aquí para solicitar una Cotización

Los Mini Resortes de Compresión BANTAMMR son una línea única de resortes miniatura de Lee Spring. Estos productos de catálogo están disponibles en diámetros de alambre de .0040”, .0045”, .0050” y .0055” con diámetros externos de .025”, .040” y .057”. Los Resortes BANTAM están disponibles en un rango de longitudes libres desde .005” hasta 0.625”. Con el propósito de cumplir y maximizar el rendimiento de las necesidades de un diverso rango de aplicaciones, Lee Spring seleccionó ElgiloyMR como la aleación de los Mini Resortes de Compresión BANTAMMR.

El ElgiloyMR es una aleación de Cobalto-Níquel conocido por su dureza, por ejemplo es 10% más fuerte que el Acero Inoxidable Tipo 316. Muestra una resistencia superior en la mayoría de los ambientes corrosivos incluyendo ácido acético, cloruro de amonio, ácido cítrico, cloruro de sodio y sulfito de sodio. Este material trabaja bien en temperaturas de hasta 850°F. El ElgiloyMR es no magnético.

Los Mini Resortes de Compresión BANTAMMR tienen aplicaciones útiles en diversas industrias, como:

· Dispositivos Médicos
· Dispositivos de Entrega Farmacéuticos
· Procesos petro-químicos
· Aeroespacial
· Industria Marina
· Dispositivos de Seguridad y Cerraduras
· Hardware
· Armas de fuego
· Controles eléctricos y de iluminación
· Dispositivos de comunicación
· Pruebas y medición
· Automotriz
· Instrumentos de precisión
· Y muchos más

Los Mini Resortes BANTAMMR hechos a tu medida pueden ser diseñados utilizando otros materiales. Contacta al Equipo de Ingeniería de Lee Spring para mayor información.



Regresar a Página Principal

 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México
Lee Spring México
  Tel: (81) 8308 7070 y (01) 800 110 2500 • Fax: (81) 8308 7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007