Lee Spring México
Lee Spring México   MX   US    UK    IT    China Lee Spring México
Lee Spring México
Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México
Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México
Lee Spring México Acerca de Nosotros Lee Spring México Haga un Pedido Lee Spring México Soilcite una Cotización Lee Spring México Condiciones de Venta Lee Spring México Solicite un Catálogo Lee Spring México Contáctenos Lee Spring México Usuario Lee Spring México Registrese Lee Spring México
Lee Spring México

Lee Spring
¡Anunciando un Avance Revolucionario en la Tecnología del Resorte!



Click aquí para Comprar Resortes de Catálogo de Lee Spring
Click aquí para Obtener Especificaciones de Resortes de Plástico LeeP por Número de Parte
Click aquí para Encontrar Resortes de Plástico LeeP por Especificaciones

LeePMR es la respuesta de Lee Spring al incremento de solicitudes de resortes que combinen la fuerza del metal con los atributos especiales de los termoplásticos de alto rendimiento.
Después de años de un extenso estudio de ingeniería e investigación de materiales, el equipo técnico de Lee Spring ha desarrollado esta oferta única en resortes de compresión.
Los resortes LeePMR son fabricados con diferentes formulaciones de resinas PEI ULTEM*, material seleccionado para lograr las características requeridas en los resortes LeePMR

Los Resortes Plásticos LeePMR se encuentran en una variedad de medidas estándar, disponibles en un “arcoíris” de resistencias formuladas con diferentes resinas Ultem*. Las seis resistencias ascendentes son fácilmente identificables por sus distintos colores: Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul y Morado. Lee Spring cuenta con la avanzada tecnología para proveer Resortes de Compresión LeePMR hechos a tus medidas y cumplir con las especificaciones más exactas.


Los resortes LeePMR ofrecen muchas ventajas como:
• Diseños únicos y patentados para maximizar las constantes de los resortes y su ciclo de vida, mientras se minimiza la altura sólida.
• Alta resistencia en la proporción de peso, que optimiza el funcionamiento mientras reduce la masa.
• Excelente estabilidad de las propiedades físicas y mecánicas a temperaturas elevadas hasta 340° F.
• Alta resistencia a la corrosión y generalmente compatible con muchos químicos como ácidos fuertes, bases débiles, aromáticos y cetonas.
• Material no-magnético que no interfiere con las tecnologías ferro-sensitivas y de imagen.
• Material aislante dieléctrico conveniente para aplicaciones no-conductivas.
• El plástico no-contaminante inerte protege la pureza del producto.
• Flamabilidad y toxicidad bajas que aseguran la seguridad del medio ambiente.
• Reciclable y que cumple con la mayoría de las regulaciones Globales como ROHS & REACH.

Los Resortes LeePMR están diseñados para satisfacer a una amplia variedad de aplicaciones donde los materiales no corrosivos, no metálicos e inertes son preferidos. Algunas aplicaciones son:

• Productos médicos y equipos de procesamiento
• Dispositivos de entrega farmacéuticos
• Equipos de imagen y Rayos-X
• Equipos de procesamiento y empaque de alimentos
• Productos aeroespaciales
• Productos marítimos
• Equipo eléctrico y electrónico
• Sistemas de purificación de agua
• Ambientes químicos
• Interiores automotrices
• Sistemas de Control de Contaminación
• Semi-conductores
• Instrumentación
• Dispositivos de comunicación
• Equipos de empaque de cosméticos



Regresar a Página Principal

*Marca Registrada de SABIC Innovative Plastics IP BV

 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México
Lee Spring México
  Tel: (81) 8308-7070 y 01800-590-0717 • Fax: (81) 8308-7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007

 

[