(01) 800 110 2500
Lee Spring Limited Mexico USA UK IT GM FR SP IN China
Acerca de Nosotros Haga un Pedido Soilcite una Cotización Condiciones de Venta Solicite un Catálogo Contáctenos Usuario Registrese  

Lee Spring
 Lee Spring
Lee Spring
Lee Springs Acerca de Nosotros. Resortes en Inventario. ¡Contamos con más de 23,000 diseños de resortes!

 Lee Spring
Lee Spring


ENVIO TERRESTRE GRATUITO
en Resortes de Catálogo dentro de la República Mexicana

Sobre Nosotros – Resortes de Catálogo – ¡Ahora más de 25,000 diseños!

Resortes de Compresión

  • LeePMR Resortes de Plástico
    • Resinas Ultem*
  • Mini Resortes de Compresión Bantam
    • ElgiloyMR
  • Serie Instrumental (Inglés)
  • Serie Instrumental (Métrico)
    • Extremos cerrados, sin rectificar
    • Alambre de Piano pre-galvanizado, Acero Inoxidable 302 Pasivado o Acero Inoxidable 316 Pasivado y con Limpieza Ultrasónica
  • Serie Lite PressureMR (Inglés)
    • Acero Inoxidable 316 Pasivado y con Limpieza Ultrasónica
  • Serie Estándar (Inglés)
  • Serie Estándar (Métrico)
    • Extremos Cerrados y Rectificados
    • Alambre de Piano Platinado, Acero Inoxidable 302 Pasivado o Acero Inoxidable 316 Pasivado y con Limpieza Ultrasónica
  • Resortes de Compresión de Carga Pesada (Inglés)
    • Extremos Cerrados y Rectificados
    • Granallado y Pre-asentamiento
    • Alambre de Piano Platinado / Alambre Templado al Aceite BM o Acero Inoxidable Pasivado
  • Resortes Ondulados REDUXMR
    • Acero Inoxidable 17-7 PH Pasivado
  • Resortes para Troquel HEFTY
    • Pintura Electroestática
    • Granallado y Pre-asentamiento
    • Alambre de Piano o Cromo Silicón
    • Extremos Cerrados y Rectificados
  • Serie Lite PressureMR (Inglés)
    • Extremos Cerrados y Rectificados
    • Granallado y Pre-asentamiento
    • Acero Inoxidable 17-7 PH Pasivado

Resortes de Extensión

  • Serie Instrumental (Inglés)
  • Serie Instrumental (Métrico
    • Alambre de Piano pre-galvanizado, Acero Inoxidable 302 Pasivado o Acero Inoxidable 316 Pasivado y con Limpieza Ultrasónica
  • Serie Estándar (Inglés)
  • Serie Estándar (Métrico)
    • Alambre de Piano Platinado, Acero Inoxidable 302 Pasivado o Acero Inoxidable 316 Pasivado y con Limpieza Ultrasónica

Resortes de Torsión

  • Alambre de Piano pre-galvanizado, Acero Inoxidable 302 Pasivado o Acero Inoxidable 316 Pasivado y con Limpieza Ultrasónica
  • Enrollado hacia l Izquierda o Derecha

Arandelas Belleville

  • Acero Inoxidable Serie 300 Pasivado

Resortes para Baterías

  • Alambre de Piano Platinado Niquelado

Resortes de Fuerza Constante

  • Fleje de Acero Inoxidable 301 de Alta Resistencia

Resortes de Extensión de Longitud Continua

  • Alambre de Piano con Recubrimiento Ligero de Aceite o Acero Inoxidable 302

*Marca Registrada de SABIC Innovative Plastics IP BV

 


Haga clic aquí para ver la página de Materiales.
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México

  Tel: (81) 8308 7070 y (01) 800 110 2500 • Fax: (81) 8308 7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007