Resortes Hechos a la Medida, Formas de Alambre, Estampados & Partes Fourslide

Lee Spring ofrece apoyo en cada faceta de sus Diseños especializados
para la manufactura y distribución:

• Atención personalizada con Ingenieros Expertos
• Experiencia y Regulación en Normas RoHS, REACH y DFARS
• Prueba de Metodologías Conceptuales
• Atención Personalizada en diseños CAD,
dibujos y moldeado
• Servicio de Producción de Prototipos
• Talleres Equipados para dar cabida corridas de
producción efectivas a corto y largo plazo
• Producción de Herramientas en la casa, incluyendo EDM
• Experiencia Extensa en trabajos para sector
Aeroespacial/ Especif. Militares (AS9100), Automotriz (TS16949)
• Sistema de Control de Calidad Integrado Patentado
• Sistemas Computarizados para Testeo de Resortes
• Red Global de la Cadena de Suministro para la Producción
y Distribución
• Ordenes de Compra Abiertas /Acuerdo de Consignacion
de Material en Inventario
• Capacidades Pull/Kanban
• Iniciativas de Mejora Continua con Cliente /Proveedor
• Certificación de Calidad ISO 9001

Desde el Inicio hasta el final, ¡Resortes Lee Spring tiene las
capacidades de hacer realidad tus proyectos!

Resortes de Compresión:
• Diámetro Exterior: 0.025" – 5.75"/0.64mm – 146.1 mm
• Diámetro del Alambre: 0.004" – 0.625"/0.10 mm – 15.88 mm
Resortes de Extensión:
• Diámetro Exterior: 0.025 – 5.75"/0.64 – 146.1 mm
• Diámetro del Alambre: 0.005" – 0.625"/0.13 mm – 15.88 mm
Resortes de Torsión:
• Diámetro Exterior: 0.025 – 5.75"/0.64 – 146.1 mm
• Diámetro del Alambre: 0.005" – 0.187"/ 0.13 mm – 4.75 mm
Resortes Ondulados:
• Diámetro Exterior: 0.200" – 8.000"/5.08 mm –203.2 mm
• Diámetro Interior: 0.150" – 4.54"/3.81 mm – 115.32 mm
Resortes de Fuerza Constante:
• Diámetro Exterior Min.: 0.340"/8.636 mm
• Diámetro Interior: 0.280" – 1.97"/7.11 mm – 50.04mm
• Longitud Min.: 11.80"/299.72 mm

Distintas Capacidades de Producción:
• Resortes de Compresión de Plástico • Resortes de Tracción de Barras
• Resortes Cónicos • Resortes de Torsión Dobles • Resortes de Extensión con ganchos giratorios

Formas de Alambre:
• Diámetro del Alambre: 0.010" – 0.24" /0.25 mm – 6 mm
• Máxima Longitud Terminada: 60"/ 1524 mm
• Estampados: Ancho del Fleje: arriba de 3" / 76.20 mm
• Espesor del Fleje: 0.005 to 0.062" /0.13mm – 1.57 mm

Partes Fourslide:
• Ancho del Fleje: 0.010" – 0.500"/0.25 mm – 12.70 mm
• Espesor del Fleje: 0.003" – 0.125"/ 0.08 mm – 3.18 mm
• Diámetro del Alambre: 0.005" – 0.187"/0.13 mm – 4.75 mm

Operaciones Secundarias y Acabado:
• Ensamblado
• Código de Color (pintura)
• Electropulido
• Esmerilado
• Tratamiento Térmico
• Formado de Ganchos
• Pasivado
• Granallado
• Pintura Electrostatica
• Asentamiento del Resorte (Compresión a sólido)
• Platinado:Niquel, Zinc, Cadmio,
• Acabados Especiales (Ej., Oxido Negro)

Materiales:
• Cobre Berilio
• Cobre Berilio con Recubrimiento de Plata
• Acero al Carbono Trefilado en Frío
• Acero al Carbono Templado en Aceite
• Acero al Carbono Cromo Silicio
• Acero al Carbono Cromo Vanadio
• Elgiloy®*
• Hastelloy®** Inconel®† 600, 718 & x750
• Alambre de Piano
• Bronce Fosforado
• Compuestos Plásticos
• Acero Inoxidable, Serie 300
• Acero Inoxidable, 17-7

Por favor, pregunte sobre otros materiales.

*Elgiloy es una marca reistrada de Elgiloy Ltd. Partnership.
**Hastelloy es una marca registrada de Haynes International Inc.
† Inconel es una marca registrada de Special Metals Corporation

Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México

  Tel: (81) 8308 7070 y (01) 800 110 2500 • Fax: (81) 8308 7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007