Lee Springs Resortes de Extensión: Buscar Resortes por especificaciones
Atributo Valor Tolerancia Unidad de medida
Diámetro De Alambre Extension Springs Specifications
Diámetro Exterior
Longitud Máxima
  Selecciones máximo dos de las siguientes opciones:
  Haga click en la caja de selección para los parámetros que deseé. Recuerde que sólo dos
  son permitidos

   Longitud sin Carga  ± 
   Carga F1  ±  @ Extendido Deflexión   
   Carga F2  ±  @ Extendido Deflexión 2   
   Constante  ± 

  Materiales de los resortes
Alambre
Piano
Acero Inoxidable
Tipo 302
Acero al Cromo-Silicio
Templado en Aceite

  Nota: la columna de Tolerancia tomará de manera predeterminada el 10% de la columna Valor
  

Los Resortes en Inventario de Lee Spring están disponibles con su certificación de Rastreabilidad del Material; estos productos deben de ser designados con el sufijo MS, ejemplo: LC 014A 01 M MS. Existe un recargo por documentación incluido en el precio. Para cotizar u ordenar, por favor, contacte al departamento de servicio al cliente de Lee Spring.
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México

  Tel: (81) 8308 7070 y (01) 800 110 2500 • Fax: (81) 8308 7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007