(01) 800 110 2500
Lee Spring Limited Mexico USA UK IT GM FR SP IN China
Acerca de Nosotros Haga un Pedido Soilcite una Cotización Condiciones de Venta Solicite un Catálogo Contáctenos Usuario Registrese  

Lee Spring

 Lee Spring
Lee Spring
Lee Springs Lee Spring – Resortes Ondulados REDUX Unidad de Medida:
Milimetro/Newtons   Pulgadas/Libras
Número
de Parte
Diámetro
Exterior
Diámetro de
Agujero de
Trabajo
Diámetro
de Poste
Longitud
sin Carga
Grosor
del Fleje
Vueltas Constante
 LWM06 006 0152S  5.334 mm 5.994 mm 3.987 mm 1.523 mm 0.127 mm 3.0  6.55 N/mm
 LWM06 006 0203S  5.334 mm 5.994 mm 3.987 mm 2.032 mm 0.127 mm 4.0  4.91 N/mm
 LWM06 006 0254S  5.334 mm 5.994 mm 3.987 mm 2.540 mm 0.127 mm 5.0  3.93 N/mm
 LWM06 006 0305S  5.334 mm 5.994 mm 3.987 mm 3.047 mm 0.127 mm 6.0  3.27 N/mm
 LWM06 006 0356S  5.334 mm 5.994 mm 3.987 mm 3.556 mm 0.127 mm 7.0  2.80 N/mm
 LWM06 006 0406S  5.334 mm 5.994 mm 3.987 mm 4.064 mm 0.127 mm 8.0  2.45 N/mm
 LWM06 006 0457S  5.334 mm 5.994 mm 3.987 mm 4.571 mm 0.127 mm 9.0  2.18 N/mm
 LWM06 006 0559S  5.334 mm 5.994 mm 3.987 mm 5.588 mm 0.127 mm 11.0  1.78 N/mm
 LWM06 006 0660S  5.334 mm 5.994 mm 3.987 mm 6.604 mm 0.127 mm 13.0  1.50 N/mm
 LWM06 012 0152S  5.486 mm 5.994 mm 3.987 mm 1.523 mm 0.152 mm 3.0  15.23 N/mm

 732 artículos encontrados  
 Presione sobre un número de parte para ver sus especificaciones, su precio y descargas CAD.

 Observando: página 1 de 74 páginas
  
Códigos de Material:
Disponible solo en Acero Inoxidable Tipo 17-7 PH
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México

  Tel: (81) 8308 7070 y (01) 800 110 2500 • Fax: (81) 8308 7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007