(01) 800 110 2500
Lee Spring Limited Mexico USA UK IT GM FR SP IN China
Acerca de Nosotros Haga un Pedido Soilcite una Cotización Condiciones de Venta Solicite un Catálogo Contáctenos Usuario Registrese  

Lee Spring
 Lee Spring
Lee Spring
Lee Springs Arandelas Belleville: Buscar Arandelas por especificaciones
Belleville Washers Specifications
DI Representa el diámetro interno de la arandela. Esto es una medida mínima y refleja el tamaño del perno donde se ensamblará

DO Representa el diámetro exterior de la arandela. Este diámetro exterior es el diámetro máximo según lo previsto y antes de aplicarle una carga

t Representa el grueso material de la arandela así como la altura (plana) de la arandela

Ho Altura General, sin carga

Atributo   Valor Tolerancia Unidad de medida
  Seleccione las opciones siguientes:
  (Dejando el valor en blanco lo regresará al menú de productos.)
DO (Diámetro Exterior)  ± 
DI (Diámetro Interior)  ± 
t (espesor)  ± 
Ho(Altura General, sin carga)  ± 
Pmax (Carga Calculada Cuando está Plana)  ± 


  Nota: la columna de Tolerancia tomará de manera predeterminada el 10% de la columna Valor
  

Los Resortes en Inventario de Lee Spring están disponibles con su certificación de Rastreabilidad del Material; estos productos deben de ser designados con el sufijo MS, ejemplo: LC 014A 01 M MS. Existe un recargo por documentación incluido en el precio. Para cotizar u ordenar, por favor, contacte al departamento de servicio al cliente de Lee Spring.
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México

  Tel: (81) 8308 7070 y (01) 800 110 2500 • Fax: (81) 8308 7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007