(01) 800 110 2500
Lee Spring Limited Mexico USA UK IT GM FR SP IN China
Acerca de Nosotros Haga un Pedido Soilcite una Cotización Condiciones de Venta Solicite un Catálogo Contáctenos Usuario Registrese  

Lee Spring

 Lee Spring
Lee Spring
Lee Springs Resortes para Bateriás - Montaje Adaptable

Lee Spring
Numero De Parte Tamaño de Batería Diámetro de Alambre Diámetro Exterior de la Base Diámetro Interno Superior Longitud Libre Diámetro Interno del Ojal Carga Aproximada @ Altura de instalación Longitud Centro a Centro
pulg. mm. pulg. mm. pulg. mm. pulg. mm. pulg. mm. lb. kg. pulg. mm. pulg. mm.
LB 024C 01 AA AA 0.024 0.61 0.390 9.91 0.220 5.59 0.440 11.18 N/A N/A 1.750 0.794 0.142 3.61 3.000 76.20
LB 024C 01 AAA AAA 0.024 0.61 0.360 9.14 0.160 4.06 0.355 9.02 N/A N/A 1.500 0.680 0.195 4.95 3.000 76.20
LB 032C 01 C C 0.032 0.81 0.540 13.72 0.330 8.38 0.520 13.21 N/A N/A 1.000 0.454 0.340 8.64 3.000 76.20
LB 036C 01 D D 0.036 0.91 0.660 16.76 0.360 9.14 0.720 18.29 N/A N/A 3.000 1.361 0.175 4.45 3.000 76.20

Returnar a la página de la batería
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México

  Tel: (81) 8308 7070 y (01) 800 110 2500 • Fax: (81) 8308 7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007