Lee Springs Resortes de LeeP Resortes de Plástico: Buscar Resortes por especificaciones
Atributo Valor Rango Unidad de medida
Diámetro De Alambre Compression Springs Specifications
Diámetro mínimo de orificio
Diámetro Exterior
Altura Sólida
Diámetro Máximo de Poste
  Seleccione un máximo de dos opciones:
  Haga click en la caja de selección para los parámetros que deseé.
  Recuerde que sólo Dos son permitidos

   Longitud 
sin Carga 
± 
   Carga F1   ±  @ Longitud   
   Carga F2  ±  @ Longitud   
   Constante  ± 

  Materiales de los resortes
Alambre
Piano
Acero Inoxidable
Tipo 302
Acero al Cromo-Silicio
Templado en Aceite
Acero Inoxidable
Tipo 316
  Elgiloy
  Plastic Composite

   Nota: la columna de Tolerancia tomará de manera predeterminada el 10% de la columna Valor
  
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México

  Tel: (81) 8308 7070 y (01) 800 110 2500 • Fax: (81) 8308 7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007