Lee Springs
Comunicados de Prensa / Artículos  
 Lee Spring
Lee Spring

"Una Gama Completa en Resortes de Compresión" de Lee Spring

Lee Spring se complace en anunciar que al adquirir alguno de nuestros resortes, usted está adquiriendo un “producto con acabados de manera completa”, tal fue el caso en los resortes de compresión serie estándar, en donde nuestros clientes en el Reino Unido y Europa se han beneficiado de las funciones integradas tales como su Platinado, Rectificado, entre otras, dichos acabados han sido un factor diferencial en la cual otros fabricantes consideran como extras. Esto significa que los resortes de compresión de Lee Spring se entregan completamente terminados y listos para la instalación.

Las características estándar pueden incluir rectificado, platinado, pasivado, limpieza ultrasónica y extremos escuadra según corresponda al tipo de resorte. Los resortes de compresión son una tecnología de resorte simple, confiable, y económicamente disponible en una amplia variedad de configuraciones. Estos incluyen el tipo de extremo cuadrado paralelo habitual, además de nuestros Mini Resortes Bantam, Resortes Alta presión, Resortes Carga Ligera, configuraciones Cónicas y Ondulados según estándares mundiales, incluidas especificaciones DIN y MIL, así como tamaños de Resortes Estándar y para Troquel.

De igual forma son fáciles de personalizar, y ser diseñados a la medida.

Para mayor información sobre nuestros resortes de Compresión, así como otros productos visite nuestro sitio web – www.leespring.com ó escribanos a ventas@leespring.com. Será un gusto atenderle.