(01) 800 110 2500
Lee Spring Limited Mexico USA UK IT GM FR SP IN China
Acerca de Nosotros Haga un Pedido Soilcite una Cotización Condiciones de Venta Solicite un Catálogo Contáctenos Usuario Registrese  

Lee Spring
 Lee Spring
Lee Spring
Lee Springs
Comunicados de Prensa / Artículos  
 Lee Spring
Lee Spring

Un gama completa de Resortes para Troquel Lee Spring

Los resortes de compresión para Troquel de Lee Spring ofrecen un ahorro significativo en muchos artículos competitivo, a la vez que ofrecen una vida útil prolongada y una pérdida de longitud en servicio minimizada gracias a su acabado de inyección y al proceso pre-asentado en producción. Este tipo de resorte se ajustan al concepto de "resorte completo" de Lee Spring con extremos cerrados y rectificados, además de una fácil identificación por codificación de colores, por lo que están listos para su instalación sin especificaciones adicionales.

Dichos resortes no solo son utilizados para Troqueles, sino que también son utilizados en embragues, frenos, maquinaria agrícola y mecanismos de aeronaves. Son ideales para usarse como resortes de compresión de alta resistencia para cualquier aplicación de carga pesada y alta tensión. El rango de catálogo estándar está disponible en cinco clasificaciones de carga, desde medio (gris) hasta extra pesado (naranja).

Para mayor información sobre nuestros resortes de Troquel, así como otros productos visite nuestro sitio web – www.leespring.com ó escribanos a ventas@leespring.com. Será un gusto atenderle.






Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México

  Tel: (81) 8308 7070 y (01) 800 110 2500 • Fax: (81) 8308 7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007