Lee Springs
Comunicados de Prensa / Artículos  
 Lee Spring
Lee Spring

Resortes Lee Spring de Alta Presión

Estos Resortes son diseñados con un perfil más delgado para un espacio reducido en comparación con los resortes estándar. Esta gama especial de resortes de Carga Alta Presión de Lee Spring ahorran espacio para permitir el diseño compacto del producto combinando una gama inusual de características del funcionamiento para adaptarse a aplicaciones pequeñas con cargas pesadas.
 
Los Resortes de Alta Presion cuentan un alambre de calibre más pesado que el normal en una configuración de resorte de compresión de diámetro inferior al normal. Son resortes de compresión ideales para fijaciones de retención de bolas, herramientas de cambio rápido, interruptores, válvulas de alivio de seguridad, accionamientos de contacto eléctrico, pinzas de sujeción, juguetes y muchos accesorios de línea de producción o accesorios.

El Catálogo Lee Spring ofrece un rango de resortes de carga pesada, con opción de tres tipos de presiones 300, 400 y 500 psi. Son ofrecidos solamente en Acero Inoxidable 17-7PH, pre-asentados, granallados, y pasivados para mejorar su funcionalidad.

Esta Serie de Resortes “Alta Presión” incluyen diversas opciones para trabajar en agujeros de trabajo con diámetros que van desde 1/8” (3.18mm) hasta 1” (25.40mm). Estan disponibles en longitudes libres que van desde 0.250” (6.35mm) hasta 2” (50.80mm).

Para mayor información sobre los productos Lee Spring, visite nuestro sitio en internet – www.leespring.com ó bien síganos en twitter en - https://twitter.com/leespringmx.