Lee Springs
Comunicados de Prensa / Artículos  
 Lee Spring
Lee Spring

Lee Spring ofrece una completa Gama en Resortes de Torsión

Los resortes de torsión de Lee Spring ofrecen la ingeniería en diseño de un mecanismo compacto de retorno de energía comprobado en una amplia variedad de especificaciones de catálogo, para entrega rápida de stock ó como un diseño personalizado si es necesario.

Los resortes de Torsión de Lee Spring ejemplifican el concepto de "resorte completo" con las diversas opciones ó variantes que se ofrecen de forma en serie, cubriendo diversas necesidades al contar con diversos ángulos los cuales son fáciles para adaptarse a las aplicaciones comunes. Son extremadamente útiles como una forma de devolver energía axialmente alrededor de un mandril ó dentro de una cavidad ó marco de localización similar.

Comúnmente, los resortes de torsión son utilizados en pasadores de ropa, portapapeles, puertas traseras abatibles, puertas de garaje, persianas, mecanismos de contrapeso, trinquetes y varios tipos de componentes de la máquina. De igual forma de utilizan para bisagras, contrapesos y aplicaciones de retorno de palanca. También se usan como acoplamientos entre ejes concéntricos, como en un conjunto de motor y bomba. Los tamaños van desde los resortes miniatura utilizándose en dispositivos electrónicos, hasta los de mayor tamaño utilizados en las unidades de control de alguna silla.

Los resortes de torsión están diseñados y arrollados para ser accionados rotativamente y para proporcionar una fuerza de retorno angular. Hay muchas opciones en la configuración de patas para que el resorte se pueda conectar de diferentes maneras. Las opciones de estilo de extremo de la pierna incluyen torsión recta, desplazamiento recto, con bisagras, extremos de ganchos cortos y extremos de gancho. Los extremos de resorte de torsión pueden doblarse, torcerse, engancharse ó enrollarse para adaptarse a las necesidades de su proyecto. Los resortes de Torsión de Lee Spring se ofrecen en diferentes ángulos en su posición libre: 90 °, 120 °, 180 °, 210 °, 270 °, 300 ° y 360 °.

Los muelles de doble torsión constan de un juego de bobinas enrolladas a la derecha y un juego de bobinas enrolladas a la izquierda. Estas bobinas están conectadas, generalmente con una sección desenrollada entre los vientos y el trabajo en paralelo. Las secciones están diseñadas por separado, siendo el par total la suma de las dos. Son particularmente valiosos cuando se requiere una fuerza equilibrada sin torsiones en mecanismos delicados.

Para mayor información sobre nuestros resortes de Torsión, así como otros productos visite nuestro sitio web – www.leespring.com ó escribanos a ventas@leespring.com. Será un gusto atenderle.