Lee Springs
Comunicados de Prensa / Artículos  
 Lee Spring
Lee Spring

Lee Spring ofrece Kits de Resortes creando una práctica y rápida solución a sus necesidades.

Una respuesta rápida es primordial en todas las industrias, por lo que cuando un ingeniero o técnico llegan a necesitar un artículo, y este no está disponible ocasiona una frustración y retrasos en el diseño. Con eso en mente Lee Spring han desarrollado kits de primavera que satisfacen una amplia gama de necesidades de diseño.

Los kits ofrecen una selección de diferentes tamaños de resortes estándar de compresión, extensión y torsión, así como resortes instrumentales. Estos cuentan con información que sirve para identificar rápidamente el tipo de resorte necesitado, así como su tabla de referencia.

Los kits se han fabricado utilizando resortes que reflejan la demanda normal de artículos en el extenso catálogo de Lee Spring, de manera que en el caso de muelles de torsión, por ejemplo, el kit proporciona una colección de resortes de torsión con enrollado a la izquierda, derecha, y  con ángulos de 90, 180, 270, 360 grados, ofreciendo una gama de valores a su disposición.

Una amplia selección de resortes de compresión están disponibles en alambre de piano, ó acero inoxidable pasivado. De igual manera, dicho kit cuenta con resortes de extensión, los cuales se encuentran en una caja robusta con cada compartimiento que contiene tres pares de muelles de extensión. 216 resortes instrumentales en 108 tamaños diferentes están disponibles en el caso de los resortes de compresión, así mismo resortes de extensión y torsión en compartimientos fácilmente identificables. Los resortes instrumentales están disponibles sólo en alambre de piano. Esta combinación cuidadosamente seleccionada se refleja en todas las opciones dentro de cada categoría de kit.

Lee Spring ofrece un servicio de entrega inmediata en sus resortes de Catálogo, con más de 25,000 diferentes opciones y medidas, así como un diseño personalizado y servicio de producción para todos los tipos de resortes.

Para mayor información sobre los productos relacionados con Lee Spring, visite nuestro sitio web – www.leespring.com, ó llámenos al 01 800 110 25 00. Estamos para servirle.