Lee Springs
Comunicados de Prensa / Artículos  
 Lee Spring
Lee Spring

Nuevos Productos - Nuevos Resortes de Torsión de Lee Spring

El Catálogo Estándar de Lee Spring ha anunciado recientemente sus 3 nuevas variantes en sus resortes de torsión, con nuevos ángulos libres de 120°, 210° y 300°. Con esto, se permitirá a los usuarios tener una especificación aún más cercana, y optimizar el diseño de los dispositivos, ya sea para dispositivos electrónicos, sillas, controles, portapapeles u otras aplicaciones. Estas nuevas variantes permitirán que las bisagras de retorno, los contrapesos, especificaciones en las palancas de retorno, y trinquetes puedan cumplir más estrechamente con muchos criterios de producto deseado.

Hoy por hoy, Lee Spring ofrece un total de 7 diferentes ángulos en sus resortes de torsión, todos ellos en Catálogo, con dirección de enrollado hacia la izquierda y derecha, lo cual facilitará el uso de los mismos, proporcionando una fuerza equilibrada en cada extremo, asegurando su correcto asentamiento. Estos se encuentran disponibles en alambre de piano y acero inoxidable. Los extremos en los de resorte de torsión pueden doblarse, retorcerse y engancharse con el único fin  de adaptarse a las necesidades del proyecto, y se ofrecen en una opción de variada de posiciones: 90 °, 120 °, 180 °, 210 °, 270 °, 300 ° y 360 °.