Lee Springs
Comunicados de Prensa / Artículos  
 Lee Spring
Lee Spring

Nuevos Resortes de Compresión con Acero Inoxidable AISI 316 en Lee Spring

La gama de resortes de alta calidad que Lee Spring ofrece en su Catálogo incluyen ahora tamaños de alambre en  acero inoxidable AISI 316, que van desde 2 mm (0.080 ") en adelante, los cuales proporcionan un mayor grado de resistencia a la corrosión, particularmente al ataque de cloruro. Esta característica los hacen preferiblemente ajustables para trabajos en ambientes marinos y áreas de lavado donde se pueden encontrar ambientes de cloruro y productos químicos. Estos nuevos tamaños de alambre ofrecen hasta 660 Newtons ó 148 libras de fuerza de carga.

Estos resortes de formato estándar se encuentran pasivados y se limpiados ultrasónicamente con los extremos rectificados en la mayoría de nuestros productos. Esto ofrece una mayor facilidad de uso y estabilidad que las versiones no rectificadas, las cuales están disponibles en requerimientos hechos a la medida. El acero inoxidable 316 mejora la resistencia a la corrosión con la presencia de molibdeno y disminución del contenido de carbono. Los productos “hermanos” existentes continúan disponibles en alambre de piano y acero inoxidable AISI 302 para adaptarse al campo más amplio de aplicaciones industriales.

Los diseños en los resortes de compresión de Lee Spring satisfacen a muchas aplicaciones que se extienden desde las máquinas de procesamiento de alimentos, sector marítimo, motores de combustión, prensas de estampado, dispositivos médicos, cortacéspedes, equipos de telecomunicaciones, electrónica y dispositivos de instrumentación sensible.

Para mayor información referente a los productos relacionados con Lee Spring, visite  nuestra pagina de internet – www.leespring.com.- ó vía correo electrónico – venta@leespring.com – será un placer atenderle.