Lee Springs
Comunicados de Prensa / Artículos  
 Lee Spring
Lee Spring

Nuevos Resortes DIN Plus - Lee Spring 2017

Lee Spring, el fabricante de piezas estándares, así como piezas especiales ha anunciado para este 2017 una expansión de resortes en su gama de tamaños DIN con 525 SKUs adicionales. Estos incluirán una nueva serie DIN-Plus que se adaptan al tamaño con los resortes estándar DIN2098 Parte 2 y Parte 1, pero con mayor resistencia a la corrosión (pasivación para la gama EN 10270-3-1.4310-NS inoxidable y platinado para resortes en acero EN 10270 -1-SH). Esto amplía considerablemente la oferta que Lee Spring cuenta en sus resortes de compresión DIN para satisfacer la creciente demanda global de tamaños métricos con el beneficio añadido de una excelente resistencia a la corrosión.

Vienen en 2 sub-series Parte 1 y Parte 2 - Parte 1 incluye resortes de compresión estándar 3 mm a 135 mm de diámetro. La parte 2 está disponible de 0.6 mm a 5.4 mm de diámetro. Se espera que estos sean de particular interés para los fabricantes de Europa (no obstante Brexit), pero son de interés mundial ya que los estándares DIN son importantes en muchos países con industrias manufactureras desarrolladas ó en desarrollo.

El conjunto de la Parte 1 incluyen resortes de compresión estándar DIN2098 más grandes en acero de grado EN 10270-1-SH disponibles en tamaños de 4.4 mm (0.173”) a 1015 mm (39.961”) de largo. Los tamaños de los alambres varían de 0.5 mm (0,020") a 10 mm (0.394") sobre una selección de diámetros exteriores para trabajar en diámetros de orificios de 3.4 mm (0.134 ") a 140 mm (5.512"). Todas las piezas se enrollan a la derecha con los extremos escuadra dándole estabilidad agregada bajo una carga pesada. Esta serie también está preestablecida para tamaños de alambre de 1.25 mm (0.049") en adelante lo cual aumenta la capacidad de carga. La serie Lee Spring DIN-Plus Parte 1 también incluye un platinado en zinc, la cual mejora la resistencia a la corrosión y distingue a la serie DIN-Plus de Lee Spring de muchas otras ofertas comerciales disponibles.

El conjunto de la parte 2 es un rango más pequeño de resortes de compresión DIN2098 fabricados en acero inoxidable de grado EN 10270-3-1.4310-NS disponibles en tamaños de 1.0mm (0.039 ") a 52.4mm (2.063") de largo. Los tamaños de alambre varían de 0.1 mm (0.004 ") a 0.4 mm (0.016") sobre una selección de diámetros exteriores para trabajar en diámetros de orificios de 0.8 mm (0.032 ") a 6.0 mm (0.237"). Todas las piezas son enrolladas a la derecha con extremos escuadra no rectifcados. La gama de acero inoxidable de la serie DIN Lee Plus de Lee se distingue de otras ofertas comerciales con el acabado de pasivación de Lee Spring, que maximiza la resistencia a la corrosión esencial frente al acero inoxidable no pasivado.

Para mayor información de los productos y eventos Lee Spring, favor de visitar su sitio de internet – www.leespring.com ó escribirnos a ventas@leespring.com

Lee Spring de México.