Lee Springs
Comunicados de Prensa / Artículos  
 Lee Spring
Lee Spring

Nuevos Productos

Lee Spring anuncia extensión en su línea
de Resortes para Troquel HEFTY™

Siendo uno de los principales proveedores de resortes en Catálogo, Lee Spring ha anunciado su extensión en la gama de resortes – en este caso, el Catálogo de Resortes para Troquel HEFTY™, el cual se ha ampliado considerablemente con 71 nuevas piezas. Estas nuevas piezas fabricadas en alambre de música o OTCS (acero de cromo silicio) reducen el espacio entre diferentes longitudes estándar con opciones adicionales de más de 6 pulgadas de longitud, por lo que es más fácil elegir un resorte estándar adecuado. Las nuevas longitudes incluyen 4, 5, 6, 7, 7,5 y 8 pulgadas con 8 diámetros exteriores diferentes para adaptarse a cargas medianas (grises), pesadas (moradas), pesadas (negras) y extra pesadas (naranjas).

Similar al resto de los Resortes de Troquel HEFTY™ de Lee Spring, estas nuevas piezas tienen generalmente un precio más económico (1/3 a 1/2) en comparación con el costo de los resortes de alambre rectangular, ofreciendo con ello una  ventaja de valor distintivo. En pruebas independientes llevadas a cabo por el Instituto de Tecnología del Resorte, los resortes de Lee Spring demostraron una expectativa de vida igual a los resortes de alambre rectangular tradicionales.

Los Resortes de Troquel HEFTY™ de Lee Spring no se utilizan únicamente en troqueles sino que se aplican en embragues, frenos, maquinaria agrícola y mecanismos de aeronaves. Son ideales para su uso como resortes de compresión de alta resistencia para cualquier aplicación de alto esfuerzo y carga pesada.

Los Resortes de Troquel HEFTY™ serie estándar se encuentran granallados y pre-asentados con el fin de  prolongar su vida útil y evitar la pérdida de longitud durante su uso. Es importante destacar que se suministran con extremos escuadra y rectificados para proporcionar una superficie de apoyo mayor – estos se ajustan para su uso en aplicaciones de servicio pesado. Están revestidos con pintura electroestática para protección contra la corrosión. Las variantes personalizadas también están disponibles.

Para mayor información visite nuestro sitio web: www.leespring.com ó llame al 01 800 110 25 00