Lee Springs
Comunicados de Prensa / Artículos  
 Lee Spring
Lee Spring

Resortes de Troquel: Guía para el uso de resortes de
Troquel Lee Spring

El Director General de Resortes Lee Spring  explica cuando usar un resorte de Troquel HEFTY junto con sus beneficios.

El resorte de Troquel HEFTY™, es un tipo de resorte de compresión especial para trabajos pesados, el cual es manufacturado con alambre redondo y esta diseñado para su uso rudo en máquinas Troqueladoras, y aplicaciones de carga pesada.

Los extremos de dichos resortes son cerrados y esmerilados, lo que proporciona una cuadratura apropiada y una superficie de apoyo adecuada. Esto permite que los resortes de compresión de servicio pesado puedan pararse en cualquiera de sus extremos y los hace adecuados para su uso en aplicaciones que requieren resortes de alta resistencia.

Las pruebas realizadas por el Institue of Spring Technology (IST- centro de excelencia para la investigación de resortes, con base en Reino Unido), ha comprobado que los resortes HEFTY™ de Resortes Lee Spring tienen una expectativa de vida igual a la de los resortes convencionales fabricados con alambre rectangular.

Resortes Lee Spring ofrece cinco diferentes configuraciones de resortes para troquel, dependiendo los niveles o rangos de carga  que se ajustan a los diámetros estándar. Desde resortes de troquel carga media, hasta resortes de troquel carga extra pesada.

Características y Beneficios de Resortes de Troquel HEFTY

  • La expectativa de vida de los resortes se extiende debido que son granallados (shot-peen).
  • La perdida de longitud  para los resortes HEFTY™ en funcionamiento se previene gracias  al Pre-Asentamiento (significa hacer inicialmente el resorte mas largo, posteriormente comprimirlo hasta alcanzar el largo adecuado).
  • Los resortes de troquel HEFTY pueden ser fácilmente identificados debido a su pintura electrostática de polvo y su código de color.

Consejos para seleccionar y utilizar los resortes  de Troquel

  • Determine si los resortes serán utilizados para corto uso, largo uso en ciclos promedios, ciclos rápidos o extra esfuerzos y después vaya a la sección apropiada (carga media, carga media plus, etc.)
  • Use tantos resortes en el troquel como se lo permita el espacio con la menor cantidad de deflexión.
  • Cuanto mas rápido sea el ciclo del resorte, mayor será la necesidad de trabajar dentro del rango ideal de funcionamiento.
  • Asegúrese de que el tamaño del orificio y el poste en el troquel sean los adecuados para el resorte. Una orientación defectuosa causará  deflexión lateral y posible falla en el resorte.
  • El mantenimiento preventivo en el troquel debe realizarse regularmente, y los resortes de troquel deben de remplazarse en intervalos apropiados para evitar paros y/o tiempos muertos.

Conozca más características de los resortes de troquel HEFTY en el Catálogo de Resortes Lee Spring, el cual esta disponible de manera gratuita.

Al servicio industrial


Resortes Lee Spring de México es una empresa manufacturera certificada bajo la norma ISO 9001. Tiene la capacidad de manufactura y distribución a nivel global de resortes de compresión, resortes de extensión, resortes de torsión, arandelas, resortes de troquel, resortes de plástico y resortes ondulados. Los productos de la compañía van dirigidos a todo tipo de Industria, especialmente a la de transporte, automotriz, medica, alimenticia, aeroespacial, militar, eléctrica, electrónica, juguetes, maquinaria industrial y comercial, electrodoméstica, entre otras.

Para mayor información contáctanos.

ventas@leespring.com

01 800 110 25 00


Pie de foto 1:
Estos resortes son excelentes para utilizarlos en aplicaciones como: embragues, frenos, maquinaria pesada, maquinaria agrícola, mecanismos aeronáuticos.