Lee Springs
Comunicados de Prensa / Artículos  
 Lee Spring
Lee Spring

Resortes de Plástico LeeP ®…Un avance
revolucionario en la Tecnología del Resorte.

LeeP® es la respuesta de Resortes Lee Spring al incremento de solicitudes de resortes que combinen la fuerza del metal con los atributos especiales de los termoplásticos de alto rendimiento.

Los resortes LeeP® son fabricados con diferentes formulaciones de resinas PEI ULTEM*, material seleccionado para lograr las características requeridas en los resortes LeeP®.

Los Resortes Plásticos LeeP® se encuentran en una variedad de medidas estándar, disponibles en un “arcoíris” de resistencias formuladas con diferentes resinas ULTEM*. Las seis resistencias ascendentes son fácilmente identificables por sus distintos colores: Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul y Morado.  Resortes Lee Spring cuenta con la avanzada tecnología para proveer Resortes de Compresión LeeP® hechos a tus medidas y cumplir con las especificaciones mas exactas.

Ventajas:

  • Excelente estabilidad de las propiedades físicas y mecánicas a temperaturas elevadas hasta los 340°F.
  • Alta resistencia a la corrosión y generalmente compatible con muchos químicos como ácidos fuertes, bases débiles, aromáticos y acetonas.
  • Material no-magnético que no interfiere con las tecnologías ferro-sensitivas y de imagen.
  • Material aislante dieléctrico conveniente para aplicaciones no-conductivas.
  • Reciclable ya que cumple con la mayoría de las regulaciones Globales como ROHS &REACH.

Conoce sus diversas aplicaciones en: www.leespring.com

Al servicio Industrial

Resortes Lee Spring de México es una empresa manufacturera certificada bajo la norma ISO 9001. Tiene la capacidad de manufactura y distribución a nivel global de resortes de compresión, resortes de extensión, resortes de torsión, arandelas, resortes de troquel, resortes de plástico y resortes ondulados. Los productos de la compañía van dirigidos a todo tipo de Industria, especialmente a la de transporte, automotriz, medica, alimenticia, aeroespacial, militar, eléctrica, electrónica, juguetes, maquinaria industrial y comercial, electrodoméstica, entre otras.

Resortes Lee Spring cuenta con su Catálogo impreso y digital, con más de 22,000 diferentes números de parte. Solicítalo GRATUITAMENTE.

Para mayor información contáctanos.
ventas@leespring.com
01 800 110 25 00