Lee Spring México
Lee Spring México    MX    US    UK    IT    China Lee Spring México
Lee Spring México
Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México
Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México
Lee Spring México Acerca de Nosotros Lee Spring México Haga un Pedido Lee Spring México Soilcite una Cotización Lee Spring México Condiciones de Venta Lee Spring México Solicite un Catálogo Lee Spring México Contáctenos Lee Spring México Usuario Lee Spring México Registrese Lee Spring México
Lee Spring México

Lee Spring
 Lee Spring
Lee Spring
Lee Springs Guía Rápida: Descargas CAD e Impresión
 Lee Spring
Lee Spring

Preguntas Frecuentes: Descargas CAD e Impresión

P. ¿Qué clase de descargas están disponibles?

R. Archivos en 3D CAD solid part en los tipos mas comúnes y descargas en 2D disponibles con especificaciones.

P. ¿Necesito descargar algún visualizador o  software?

R. No, los archivos pueden ser descargados y guardados en un documento o almacenados directamente en tu software CAD. Puedes elegir el tipo de archivo del menú antes de la descarga. Quizá necesites un software comercialmente disponible para poder ver y trabajar con los archivos, pero no para descargarlos.

P. ¿Puedo mostrar el resorte en un estado de carga especifico (e.g. compreso, extendido) utilizado la descarga CAD disponible?

R. Aún No, sin embargo esta función estará disponible en el futuro.

P. ¿Puedo obtener una vista para impresión en medidas métricas en lugar de inglesas?

R. Aún No, sin embargo esta función estará disponible en el futuro.

P. ¿Tengo que estar registrado en www.leespring.com para descargar archives?

R. Sí, necesitas ser un usuario registrado de www.leespring.com. Puedes crear un usuario en www.leespring.com.

P. ¿Qué sucede si cuando intento descargar archivos no pasa nada?

R. Tu computadora puede tener activado un bloqueo de ventanas emergentes el cual muestra las descargas. Desactívalo o mantén presionanda la tecla “Ctrl” conforme hagas una selección.

P. ¿Qué puedo hacer si no me permite descargar un archivo?

R. Verifica que tu firewall no impida el acceso y que tu computadora no tenga activado el bloqueo de ventanas emergentes. Si continuas teniendo problemas con la descarga, contactanos en ventas@leespring.com detallando los problemas.  

 

Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México
Lee Spring México
  Tel: (81) 8308-7070 y 01800-590-0717 • Fax: (81) 8308-7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007