(01) 800 110 2500
Lee Spring Limited Mexico USA UK IT GM FR SP IN China
Acerca de Nosotros Haga un Pedido Soilcite una Cotización Condiciones de Venta Solicite un Catálogo Contáctenos Usuario Registrese  

Lee Spring
 Lee Spring
Lee Spring
Lee Springs
Comunicados de Prensa / Artículos  
 Lee Spring
Lee Spring

 

Principales diseños de Resortes de Lee Spring

Los resortes de compresión, resortes de extensión y resortes de torsión son los principales tipos de resortes disponibles en Resortes Lee Spring, de donde se desprende más de la mitad del negocio en el mercado de resortes de compresión.

Resortes Lee Spring ha notado un aumento en las ventas en resortes ondulados debido a muchas aplicaciones cada vez más pequeñas. Los resortes ondulados permiten la misma capacidad que un resorte de compresión, en un espacio mas reducido.

Existen diferentes  tamaños de resortes en inventario disponibles en el catálogo de Resortes Lee Spring, de donde figuran: resortes de compresión, resortes de extensión y resortes de torsión. De igual manera la disponibilidad en el grosor de los alambres varían desde 0,1 mm en nuestra gama de compresión, subiendo a 6,35 mm. El rango de resorte de troquel se extiende hasta el tamaño más amplio de 9,98 mm.  Los resortes mostrados dentro del catálogo de Resortes Lee Spring están disponibles en medidas métricas e imperiales.

Los materiales disponibles en el catálogo de Resortes Lee incluyen: alambre de piano, acero inoxidable 302 y acero inoxidable 316, así como Elgiloy, inconel, y cobre berilio, entre otros materiales

Resortes Lee Spring también ofrece resortes con super-aleaciones, los cuales están fabricados con materiales 'exóticos', con el fin de mejorar el tiempo de vida del resorte, entre tras cualidades. Estas super-aleaciones se pueden utilizar en aplicaciones que están expuestas a temperaturas extremas o un medio hostil, como dentro de la industria del petróleo y gas. Debido a las condiciones extremas que se utilizan en, los resortes de super-aleación a menudo tienen una mejor resistencia a la corrosión y son capaces de trabajar de manera eficaz a temperaturas más altas que los resortes de línea.

Gracias a las innovaciones en la tecnología del resorte, Resortes Lee Spring ha podido desarrollar continuamente la oferta de  productos y aumentar su gama de materiales de resortes y tamaños de resortes disponibles.

Para obtener más información acerca de nuestros productos, por favor contáctenos a: ventas@leespring.com

 





Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
Lee Spring
corner bottom left  corner bottom right
Lee Spring
 
 
Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México

  Tel: (81) 8308 7070 y (01) 800 110 2500 • Fax: (81) 8308 7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007