|
|
 |
Lee Spring e una delle aziende globali più importante del settore delle molle, con sede Europea a Wokingham, Regno Unito. Con oltre 19,000 codici di molle a catalogo disponibili a magazzino. Realizza molle nei materiali più tecnici e con trattamenti a richiesta. La flessibilità nella realizzazione di molle a disegno del cliente, la rende sicuramente utile a risolvere i problemi incontrati da chi opera nella parte tecnica, produttiva e acquisti.

Il sito internet www.leespring.com, a breve anche in Italiano, è uno dei più utili strumenti a Vs. disposizione, non solo per determinare tecnicamente la Vs. richiesta, permette infatti di scaricare in formato CAD i disegni, ma potete immediatamente verificare il prezzo del prodotto a catalogo.

Se non trovate fra i ns. 19.000 codici la vs. molla, richiedeteci offerta a disegno e in tempi brevissimi riceverete la proposta commerciale comprensiva di tutte le informazioni tecniche necessarie.

CAPACITA’ TECNICA DI PRODUZIONE
La capacità produttiva di Lee Spring,parte dal diam. filo di 0.127 mm. a 15.88 mm e vi propone il prodotto già comprensivo di pulizia ad ultrasuoni, passivazione, verniciatura a polvere, trattamento termico, lucidatura e montaggio. I materiali utilizzati spaziano dall’acciaio armonico a una serie di leghe tra cui l'acciaio inossidabile 316 e 17-7, Inconel 600, bronzo fosforo, rame berillio e Hastelloy.

MAGAZZINO DI SPEDIZIONE
La sede europea Lee Spring ,dispone di ampi e forniti magazzini con materiale a stock per prodotti a catalogo e particolari a disegno del cliente, è la base per le spedizioni dei prodotti sul territorio italiano.

MINIMI DI FORNITURA PER ARTICOLI A CATALOGO
Gli ordini partono per la fornitura di 5 molle, Lee Spring vi libera dai minimi di produzione per i particolari a catalogo!

SPEDIZIONE
Lee Spring con un ordine minimo di 45 euro, spedisce gratuitamente in tutta Italia, e il materiale parte il giorno stesso dell’ordine.
Riassumendo da Lee Spring troverete:
• Più di 19.000 codici con elevati stock a magazzino di molle.
• Opportunità di individuare a catalogo particolari di difficile reperibilità.
• Non sono necessari impegni previsionali per particolari normalizzati.
• Non vengono richiesti quantitativi o ordini minimi, per particolari normalizzati.
• Realizzazione di molle nelle forme, materiali e trattamenti a richiesta del cliente e per i settori più tecnici – Aeronautico, Militare, Chirurgico, Elettronico ecc.
• Supporto tecnico sia in fase di progettazione che di assemblaggio.

|
|
|
|